Skip to main content

Ogrevanje, hlajenje in topla voda za vašo novo hišo

Gradnja nove hiše je vznemirljiva, a včasih tudi utrudljiva. Naj vam pomagamo z nekaj namigi za izbiro prave rešitve klimatiziranja zraka za vaš novi dom!

Kontrolni seznam za gradnjo nove hiše

Ko izbirate rešitev za klimatiziranje zraka ali toplotno črpalko za vaš novi dom, morate upoštevati številne vidike. Obstaja veliko vprašanj, ki si jih morate zastaviti, preden se sestanete s svojim arhitektom ali gradbenim svetovalcem. Ta pomembna vprašanja smo združili v 3 glavna področja: vaše potrebe, vaš dom in vašo prihodnost.

Vaše potrebe

  • Želite ogrevanje, hlajenje, ogrevanje vode ali celovito rešitev?
  • Na kateri obnovljiv vir energije se lahko zanesete?
  • Ali obstajajo regulativni predpisi oziroma spodbude za energetsko bolj učinkovite rešitve?

Vaš dom

  • Katere tradicionalne izvore energije boste povezali z vašim domom?
  • Kako velik prostor želite ogrevati ali ohlajati?
  • Ali imate raje notranjo ali zunanjo vgradnjo?
  • Želite stenska grelna telesa, sevalno ogrevanje ali nevidne enote?

 

Vaša Prihodnost

  • Želite povečati vašo družino? Bodo bistvene spremembe ogrevanja, hlajenja ali porabe tople vode?
  • Kako pomembno vam je varovanje okolja? Ali želite vključiti obnovljive vire energije, kot je sončna energija?
  • Ali ste pripravljeni investirati nekoliko več, da prihranite veliko v prihodnje pri računih za energijo?

 

Znižajte vpliv vaše hiše na okolje

Obnovljivi viri energije, na primer zrak, zemeljski viri in sonce, so do 5-krat učinkovitejši kot tradicionalni viri energije, na primer plin, kurilno olje in čista elektrika. Ne glede na to, ali želite popolnoma trajnostno, hibridno ali tradicionalno rešitev, imamo na voljo široko paleto rešitev, ki znižujejo stroške za energijo in so prijazne do okolja.

bg-image

Izbira pravega vira energije za vašo novo hišo

Vsaka hiša je drugačna in ima drugačne potrebe. Za vašo novo hišo nudimo najrazličnejše Daikin rešitve za ogrevanje, hlajenje in proizvodnjo tople vode. Preden se odločite, kaj je najbolje za vas, upoštevajte vse razpoložljive možnosti.

  • Nizkotemperaturna toplotna črpalka zrak–voda

    • Za ogrevanje, toplo vodo in hlajenje
    • Napajanje s 75% zraka in 25% električne energije
    • Možnost solarne podpore
    • Idealno za novogradnje in zelene zgradbe 
  • Toplotna črpalka zrak - zrak

    • Za ogrevanje in hlajenje
    • Napajanje s 80% zraka in 20% električne energije
    • Idealno za novogradnje, zelene stavbe in zamenjavo starih električnih sistemov.
  • Toplotne črpalke tla - voda

    • Za ogrevanje in potrošnjo tople vode
    • Napajanje s 80% geotermalne toplote in 20% električne energije
    • Idealno za novogradnje in renovacije kjer je možen dostop do tal
  • Grelniki vode s pomočjo solarnega sistema

    • Za ogrevanje vode
    • Napajanje večinoma iz zraka in sončne energije
    • Električna podporoa je dostopna po potrebi
    • Idealno za zamenjavo obstoječega električnega zalogovnika tople vode

Find more information

Need help?

Find more information

Need help?

Find more information

Need help?

Need help?