Skip to main content

Daikin Altherma nizkotemperaturna toplotna črpalka zrak–voda

Vaša energetsko varčna rešitev za ogrevanje, hlajenje in toplo vodo.

Ogrevanje

Toplotne črpalke izločajo toploto iz zunanjega zraka, zato je ogrevanje vašega doma energetsko varčen proces.

Hlajenje

Ker jih poganjajo obnovljivi viri energije, toplotne črpalke ohlajajo vaš dom brez porabe velikih količin energije.

Topla voda

Kombinacija toplotne črpalke z rezervoarjem za gospodinjsko toplo vodo zagotavlja dovolj zelo poceni tople vode za vas in vašo družino.

Solarna podpora

Izbirna solarna podpora je brezplačen vir energije, ki lahko proizvede do 70 gospodinjske tople vode.

Popolna prilagojenost za novogradnje

Nizkotemperaturne toplotne črpalke zrak–voda Daikin so optimalna izbira za novogradnje in druge zgradbe. Pri kombinaciji s talnim gretjem ali nizkotemperaturnimi radiatorji zahteva konfiguracija za ogrevanje vašega doma manj energije. Ker so zasnovane v Evropi za Evropo, so naše toplotne črpalke zrak–voda primerne za vsa evropska podnebja in vse letne čase.

Napajanje z obnovljivo energijo

Z izločanjem obnovljive energije iz zraka naša nizko temperaturna Daikin Altherma ogreva, hladi in oskrbuje vaš dom s toplo vodo na sonaravni način.

  • Napajanje s 75 % energije iz zraka in 25 % električne energije
  • Doseganje A++ razreda energetske učinkovitosti pri ogrevanju
  • Kombinirajte toplotno črpalko s solarno podporo in povečajte prihranke za toplo vodo

Prihranki za toplo vodo s solarno energijo

Znižajte izdatke za energijo z izkoriščanjem prednosti obnovljive energije sonca. Naši sončni kolektorji so preprosti za vgradnjo in proizvedejo do 70 % energije, ki jo potrebujejo vaš kotli in toplotne črpalke za toplo vodo. Ker so na voljo za vse vrste gradenj, so naši solarni sistemi za ogrevanje vode primerni tako za majhne kot za velike stanovanjske hiše. Izberite med breztlačnim ali tlačnim sistemom za toplo vodo.

Breztlačni zalogovnik ECH2O

  • Odličen za nove stanovanjske hiše
  • Višja energetska učinkovitost kot pri tlačnih sistemih
  • Zahtevana je navpična povezava iz rezervoarja na solarne zbiralnike
  • Če sonca ni, se sistem samodejno izprazni in prepreči zamrzovanje cevi

Tlačni zalogovnik ECH2O

  • Idealno za prenovljene in obstoječe stanovanjske hiše
  • Možnost uporabe ukrivljene cevne napeljave za povezavo rezervoarja s solarnimi zbiralniki
  • Polnjenje z vodo in sredstvom proti zamrznitvi za preprečevanje zamrzovanja cevi
  • Sistem je pod pritiskom in za vašo varnost zatesnjen

Vedno pod nadzorom

Prenesite našo aplikacijo Heating, povežite enoto z omrežjem Wi-Fi in upravljajte svojo klimatizacijo od koder koli. Tako preprosto je to.

Združljivo z različnimi grelnimi napravami

Nizkotemperaturni sistemi toplotne črpalke zrak–voda Daikin Altherma so združljivi z različnimi oddajniki za ogrevanje in hlajenje. Na ta način lahko izberete najpopolnejšo kombinacijo v skladu z vašo notranjo opremo.

bg-image

Daikin Altherma 3

Najnovejši dodatek Daikinovi ponudbi izdelkov za ogrevanje zagotavlja vrhunske ravni udobja, energijske učinkovitosti, zanesljivosti in nadzora.

Find more information

Need help?

Find more information

Need help?

Find more information

Need help?

Need help?