Skip to main content

Daikin Altherma 3

Najnovejši dodatek Daikinovi ponudbi izdelkov za ogrevanje zagotavlja vrhunske ravni udobja, energijske učinkovitosti, zanesljivosti in nadzora.

Tehnologija Bluevolution kombinira izredno učinkovite kompresorje, ki jih je razvilo podjetje Daikin, s hladilnim sredstvom prihodnosti: R32.

Toplotna črpalka R32 Daikin Altherma 3 zagotavlja izhodne temperature do 65 °C z visoko učinkovitostjo, tako da je primerna hkrati za radiatorje in za talno ogrevanje, pri tem pa ohranja svojo znano odpornost proti nizkim temperaturam do –25 °C, tako da lahko zanesljivo deluje tudi v najhladnejših podnebjih.

Temperaturo svojega doma lahko upravljate kjer koli in kadar koli z aplikacijo Daikin Online Controller. S tem spletnim krmilnikom lahko udobje svojega doma prilagodite svojim željam, pri tem pa dosežete še dodatne prihranke energije. Serijo R32 Daikin Altherma 3 je mogoče v celoti integrirati z drugimi sistemi za upravljanje doma.

 

Novi vodilni izdelek na trgu toplotnih črpalk

Sestavljena iz več enot, Daikin Altherma 3 zagotavlja ogrevanje za nove hiše z uporabo toplotnih črpalk. Tretja generacija Daikinovega priznanega asortimana izdelkov za ogrevanje, Daikin Altherma 3, uporablja za doseganje A++ sezonske učinkovitosti Daikinovo značilno tehnologijo Bluevolution, kombinacijo Daikinovih kompresorjev in hladilnega sredstva R-32.

Prednosti Daikin Altherme 3

  • Visoka raven delovnih učinkov

    • Dosega sezonsko učinkovitost A+++ z uporabo tehnologije Bluevolution (energijska oznaka 2019)
    • Možno delovanje pri temperaturah vse do -25°C
  • Preprosta vgradnja

    • Zahvaljujoč njihovemu majhnemu tlorisu lahko enote vgradite kamorkoli
  • Preprosto upravljanje

    • Z uporabo aplikacije ali krmilnega sistema lahko Daikin Althermo 3 upravljate kadarkoli od kjerkoli

Asortiman Daikin Altherma 3

Raziščite prednosti posamezne enote v sklopu asortimana Daikin Altherma 3:

  • Stenska enota

    • Prilagodljiva in kompaktna enota brez zahtevanega stranskega razmaka
    • Kombinacija z ločenim grelnikom za sanitarno toplo vodo (do 500 litrov, z ali brez solarne podpore)
    • Sodobna in slogovno dovršena oblika
  • Talna samostoječa enota

    • Kompaktna enota z majhnim montažnim tlorisom
    • Vse komponente in priključki so tovarniško vgrajeni
    • Minimalna zahtevana električna energija za neprekinjeno oskrbovanje s toplo vodo
    • Možna vgradnja modela Bizone za sočasno upravljanje dveh temperaturnih območij
    • Sodobna in slogovno dovršena oblika na voljo v beli ali srebrni barvi
  • Vgrajena ECH2O enota

    • Vgrajeni rezervoar prostornine 300 ali 500 litrov
    • Sveža in neoporečna topla voda zaradi ločevanja vode iz rezervoarja in sanitarne vode
    • Najbolj optimalna izraba energije zahvaljujoč solarnim priključkom
    • Bivalentna možnost, ki omogoča kombinacijo z drugimi viri toplote

Nagrajena zasnova

Daikin Altherma 3 je bila za svojo inovativno zasnovo nagrajena s priznanjem za IF design in z nagrado Reddot Product Design Award. Obe nagradi predstavljata dve izmed najprestižnejših in največjih nagrad na področju dizajna na svetu.

Popolnoma nov intuitivni krmilnik

  • Preglednica temperature

    • Znotraj vašega doma z razlikami glede na prostor: od temperature vode do talnega gretja
    • Zunaj vašega doma
  • Prilagojeno ogrevanje

    • Osebna prilagoditev števila prostorov, ki jih je potrebno ogrevati, in zahtevanih temperatur
    • Nastavitev parametrov proizvodnje sanitarne tople vode in ogrevanja prostorov vašega doma
  • Daikinovo oko

    • Prikaz stanja enote
    • Modra barva pomeni pravilno delovanje enote
    • Rdeča barva pomeni pojav napake

Več informacij

Find more information

Need help?

Find more information

Need help?

Find more information

Need help?

Need help?