Skip to main content

Vodilna tehnologija ogrevanja

Načrtujete nakup toplotne črpalke?nbsp;Oddajte povpraševanje in si s tem pridobite tudi brezplačno vzdrževanje. Z veseljem vam bomo svetovali.

Brezplačno podaljšanje jamstva do 7 let

Ob nakupu toplotne črpalke Daikin pri pooblaščenem monterju Daikin, prejmete podaljšano jamstvo do 7 let BREZPLAČNO.

Hibridna toplotna črpalka Daikin za ogrevanje

Zgradite lastno rešitev

S prilagodljivimi rešitvami nudimo sisteme za ogrevanje in toplo vodo, ki so prilagojeni vašim finančnim zmožnostim in potrebam. Pomagamo vam poiskati najboljšo rešitev za vaš dom, od uporabe obnovljivih kot tudi tradicionalnih virov energije.

Izkoristite raznovrstne obnovljive in tradicionalne energetske vire za ogrevanje svojega doma.

Izkoriščate lahko obnovljive vire energije, na primer zrak, vodo, talnico in sonce, hibridne kombinacije plin in toplotna črpalka ter tradicionalne vire, kot sta plin in olje.

Najvišja energetska učinkovitost

Zakaj bi zapravljali, če lahko prihranite?

Vse naše rešitve proizvodnje tople vode in ogrevanja se uvrščajo med rešitve z oznakami za najvišjo energetsko učinkovitost na tržišču. Še bolj pa lahko izboljšate svojo energetsko učinkovitost s priključitvijo na solarno rešitev. To je preprosto; dolgoročno pomeni prihranek pri energiji in denarju.

Upravljajte svojo klimo z rešitvami Daikin

Upravljajte svojo klimo z rešitvami Daikin

Svojo klimo lahko upravljate od koder koli in kadar koli z našim pametnim spletnim krmilnikom.

Odkrijte popolno Daikinovo rešitev za vaš dom

  • Daikin Altherma 3

    • Za novogradnje kot za prenove ogrevalnih sistemov saj je primerna hkrati za radiatorje in talno ogrevanje
    • Zunanja enota je med najmanjšimi in najtišjimi na trgu
    • Dosega sezonsko učinkovitost A+++ z uporabo tehnologije Bluevolution (energijska oznaka 2019)
    • Možno delovanje pri temperaturah vse do -25°C
    • Zahvaljujoč njihovemu majhnemu tlorisu lahko enote vgradite kamorkoli
    • Z uporabo aplikacije ali krmilnega sistema lahko Daikin Althermo 3 upravljate kadarkoli od kjerkoli
  • Daikin Altherma nizkotemperaturna toplotna črpalka zrak–voda

    • Idealno za novogradnje in zelene zgradbe
    • Za ogrevanje, toplo vodo in hlajenje
    • Napajanje s 75% zraka in 25% električne energije
    • Možnost solarne podpore
  • Daikin Altherma visokotemperaturna toplotna črpalka zrak–voda

    • Idealna za prenove in zamenjavo odsluženih bojlerjev
    • Za ogrevanje in proizvodnjo sanitarne tople vode
    • Napajanje z 65% zraka in 35% električne energije
    • Možnost solarne podpore
    • Priključi se na obstoječi sistem cevne napeljave in visokotemperaturne radiatorje

Rezervoar za gospodinjsko toplo vodo

  • Kakovostna izolacija zmanjša izgube toplote na najmanjšo mogočo vrednost.
  • Notranja enota lahko ob ustreznih intervalih segreje vodo do 60 °C in tako prepreči rast bakterij.
  • Učinkovito segrevanje vode z 10 na 50 °C v samo 60 minutah.
  • Na voljo kot integrirana rešitev s toplotno črpalko, plinskim kotlom ali ločenim rezervoarjem.
Rezervoar za gospodinjsko toplo vodo

Find more information

Need help?

Find more information

Need help?

Find more information

Need help?

Need help?