Skip to main content

Toplotne črpalke zrak–zrak

Ohlajajte in ogrevajte svoj dom s pomočjo obnovljive energije in hibridnih rešitev.

Za katerikoli dom

Ne glede na to, ali prenavljate vašo sedanjo hišo ali gradite novo, je Daikinova toplotna črpalka zrak–zrak logična rešitev za vaše potrebe ogrevanja in hlajenja. Naše toplotne črpalke zrak–zrak so enostavne za montažo in so idealna izbira za zamenjavo starih električnih sistemov. Prilagodljive enote so primerne za vse možne stanovanjske tlorise, njihov A+++ razred energetske učinkovitosti pa izpolnjuje vse zahteve ekološke zelene stavbe.

Napajanje z obnovljivo energijo

Naše toplotne črpalke zrak–zrak, ki jih napaja 80 % energije iz zraka in 20 % električne energije, ogrevajo ter hladijo vaš dom z energijsko učinkovitostjo razreda A+++, najvišjo, ki je trenutno na voljo na trgu.

Opremljena z našo invertersko tehnologijo

Inverter Daikin je energijsko varčna tehnologija, ki učinkovito uravnava hitrost motorja in zmanjša porabo energije za do 30 %. Namesto porabe dodatne energije za zaganjanje in ustavljanje inverter prilagaja hitrost motorja, tako da ta deluje brez prekinitev in tako dolgoročno varčneje in učinkoviteje.

Različne možnosti zasnove v skladu z vašo notranjo opremo

Stylish enota za stensko montažo

Stylish združuje vrhunsko zasnovo in tehnologijo za popolno rešitev klimatiziranja zraka za kateri koli interjer.

Prilagodljive konfiguracije so primerne za vse domove

Ne glede na to, ali iščete rešitev za en sam prostor ali sistem za celotno hišo, lahko zadovoljimo vaše potrebe.

Deljeni sistem

  • Poveže eno notranjo enoto z eno zunanjo enoto
  • Ogreva ali hladi en prostor
  • Preprosta vgradnja

Večdelni deljeni sistem

  • Poveže do 9 notranjih enot z eno zunanjo enoto
  • Ogreva ali hladi do 9 različnih prostorov
  • Upravljanje za posamezne prostore

Naše najbolj priljubljene toplotne črpalke zrak–zrak

  • Ururu Sarara

    • Prvovrstna rešitev za ogrevanje, hlajenje, vlaženje, razvlaževanje, prezračevanje in prečiščevanje zraka
    • Dosega energijsko učinkovitost razreda A+++
    • Upravljanje prek aplikacije s katere koli lokacije (izbirno)
  • Daikin Emura

    • Nagrajena zasnova za ogrevanje in hlajenje, na voljo v 2 barvah: v mat kristalno beli in elegantni srebrni barvi
    • Stenska enota z energijsko učinkovitostjo do razreda A+++
    • Upravljanje prek aplikacije s katere koli lokacije (standardno)
  • Perfera

    • Za ogrevanje in hlajenje
    • Stenska enota: energijska učinkovitost do razreda A+++
    • Upravljanje prek aplikacije s katere koli lokacije (standardno)
  • Nexura

    • Za ogrevanje in hlajenje
    • Samostoječa enota
    • A++ razred energetske učinkovitosti
    • Seva toploto s sevalno ploščo
  • Skrite stropne enote

    • Za ogrevanje in hlajenje
    • Popolnoma skrita v stropu: vidne so samo rešetke
    • Več območij za skrite stropne enote omogoča ogrevanje ali hlajenje več prostorov z eno notranjo enoto
    • Edinstveni samočistilni filter poveča energijsko učinkovitost
    • Upravljanje prek aplikacije s katere koli lokacije (izbirno)
  • Stylish

    • Nagrajena zasnova na voljo v 3 barvah: kompaktna in funkcionalna zasnova za vse vrste interjerjev
    • Stenska enota: energijska učinkovitost do razreda A+++
    • Upravljanje prek aplikacije s katere koli lokacije (standardno)

Find more information

Need help?

Find more information

Need help?

Find more information

Need help?

Need help?