Skip to main content

Pametno udobje s Perfero

Pametna, varna in trajnostna rešitev klimatiziranja zraka za vaše potrebe ogrevanja, hlajenja in čiščenja zraka.

Energetska učinkovitost

  • Na voljo je s tehnologijo Bluevolution, ki še dodatno zmanjša vaš vpliv na okolje
  • Napajanje s 80 % energije iz zraka in 20 % električne energije
  • Inverterska tehnologija poveča prihranke energije za 30 %
  • 2-področno inteligentno oko in varčni način zmanjšata odvečno porabo

    Vedno pod nadzorom

    Prenesite aplikacijo Daikin Online Controller, povežite svojo enoto FTXM-M z omrežjem Wi-Fi in jo upravljajte od kjer koli. Tako preprosto je to.

    Ustvarjeno za vaše udobje

    2-področno inteligentno oko s tipali prepoznava in usmerja zrak stran od ljudi ter tako ustvarja popolni tok zraka. Vaš sistem samodejno vključi način varčevanja, ko zazna, da je prostor prazen.

    Optimalen nivo udobja

    Vsak sistem za ogrevanje je zasnovan za tako izvrstno delovanje, da boste pozabili nanj. Pametno upravljanje in kot šepet tiho delovanje pomenita, da so rešitve Daikin najboljši sostanovalec, kar si jih lahko želite ...

    En prostor ali več, izbira je vaša

    Z Daikinovimi multi sistemi je na 1 zunanjo enoto mogoče priključiti do 9 različnih vrst notranjih enot. Vsako notranjo enoto je možno upravljati individualno.

    Diskretne, robustne zunanje enote zlahka vgradite na streho, teraso ali preprosto na zunanjo steno.

    • Udobno upravljanje klimatiziranja

      Toplotne črpalke pridobivajo obstoječo toploto iz zraka, zato je ogrevanje vašega doma energijsko varčno.

    • Energijsko učinkovita klimatizacija

      Z uporabo obnovljive energije in z našo invertersko tehnologijo klimatizacija ni več velik porabnik energije.

    Več informacij

    Find more information

    Need help?

    Find more information

    Need help?

    Find more information

    Need help?

    Need help?