Nizek vpliv na okolje
Daikin je prvi proizvajalec na svetu, ki uvaja v prodajo toplotne črpalke in klimatske naprave, opremljene z R-32. Z nižjim potencialom globalnega segrevanja GWP je R-32 po zmogljivosti ekvivalentno standardnim hladilnim sredstvom, vendar dosega višjo energetsko učinkovitost in nižje emisije CO2. To je zato, ker R-32 potrebuje manj hladilnega sredstva za napajanje enote v primerjavi z R-410A. R-32, enostaven za vračanje in ponovno uporabo, je popolna rešitev za izpolnjevanje ciljev evropskega predpisa o F-plinih.
Inovativna rešitev klimatiziranja, zasnovana za vaše potrebe ogrevanja in hlajenja
- Energetska učinkovitost
- Največje udobje
- Pametno upravljanje
Energetska učinkovitost
Z našim hladilnim sredstvom R-32 boste dosegali sezonske učinkovitosti do A+++ v načinih ogrevanja in hlajenja.
Največje udobje
Uživajte v udobju, ki ga omogočajo neslišno delovanje, pametni zračni tok in preprečevanje prepiha.
Pametno upravljanje
Upravljajte svoj klimatski sistem od kjerkoli z našo Daikinovo aplikacijo ali s pametnim tabličnim krmilnikom.
Najvišja energetska učinkovitost
- Najbolj energetsko varčno hladilno sredstvo z nizkim vplivom na okolje
- Enote, ki se napajajo z 80% obnovljive energije iz zraka in z 20% električne energije
- Inverterska tehnologija poveča prihranke energije za 30 %
- Pametna tipala in energetsko varčne nastavitve zmanjšujejo prekomerno porabo
Naše najbolj priljubljene rešitve Bluevolution
Idealno za nadgradnje sistema
Naša Bluevolution serija izdelkov je stroškovno varčna rešitev za nove stavbe ter je idealna zamenjava za starejše, manj učinkovite sisteme, ker uporablja obstoječo cevno napeljavo in odpravlja težave in sitnosti zaradi vrtanja v stene.
Bluevolution za vse vrste stavb
Ne glede na to, ali ste lastnik stanovanja, trgovine ali hotelski upravitelj, bo serija Daikin Bluevolution zadostila vsem vašim potrebam po ogrevanju ali hlajenju. Začnite svoj projekt z nami, tako da izberete vrsto vaše stavbe.