Skip to main content

Optimizirano ogrevanje 4

Naše poslanstvo: premagovanje mraza pozimi

Zakaj izbrati Daikinov sistem Optimised Heating 4

Učinkovitost

Zasnovano za hladnejša podnebja zagotavlja Optimised Heating 4 udobje v bivalnem okolju hkrati z odličnimi ocenami učinkovite rabe energije do A+++ pri ogrevanju.

Zanesljivost

Za zagotavljanje brezhibnega delovanja vašega sistema ogrevanja celo pri temperaturah do -25 °C je serija Optimised Heating 4 opremljena z visokimi zmogljivostmi ogrevanja.

Udobje

S serijo Optimised Heating 4 vam, zahvaljujoč logiki kamina, ne bo nikoli treba žrtvovati udobja na račun varčevanja z energijo.

Različne možnosti zasnove v skladu z vašo notranjo opremo

Udobje

Scenarij s kaminom

Daikinovi sistemi so prilagodljivi in jih je mogoče enostavno prirediti vsakršnemu prostoru, tudi takim, kjer se nahajajo dodatni viri toplote, na primer kamin.

› Prostori s kaminom so običajno toplejši s temperaturo, ki je višja od originalne nastavitve.
› Če v prostoru z delujočim s kaminom obstaja temperaturna razlika, klimatska naprava preklopi v “način samo ventilatorja”, ki odvaja toploto iz kamina v druge prostore.
› Zračni pretok se tem bolj znižuje, čim bolj se sobna temperatura približuje originalni nastavitvi. Ko temperatura pade pod nastavitveno točko, se kompresor enote ponovno zažene.
› Če kamina v prostoru ni, lahko uporabnik po potrebi to funkcijo onemogoči.

Neslišno delovanje

Notranja enota Perfera je skoraj popolnoma neslišna. Enota deluje tako tiho, da boste skoraj pozabili, da je tam.

Svež, zdrav zrak in prijeten pretok zraka

Ustvarjanje zdravega notranjega okolja je bistvenega pomena za področja s hladnejšim podnebjem. Za izboljšanje kakovosti zraka v vaši pisarni, domu ali v trgovskem lokalu uporablja Daikin tehnologijo Daikin Flash Steamer in filter Saranet. Dodatno Daikinovo pametno oko usmerja zračni tok in preklopi sistem v način varčevanja z energijo, če v prostoru ne zazna nikogar. Ventilator hitrost in raven hrupa zagotavlja brezhibno, celostno delovanje enote.

Zanesljivost

Serija Optimised Heating 4 vključuje še dodatne funkcije za zmanjševanje nabiranja ledu, vključno z izpopolnjeno ploščo na dnu. Sistem lahko tudi hitreje taja led in zagotavlja več udobja in boljšo zanesljivost.

Preprosto upravljanje

Z Daikinovim spletnim krmilnikom lahko sistem ogrevanja upravljate in spremljate od kjerkoli.

Daikinov spletni krmilnik je kot standard na voljo za enoti Stylish (FTXTA) in Perfera (FTXTM). Za Comfora (FTXTP) in samostoječe talne enote (FVXM) je Daikinov spletni krmilnik predviden kot izbirna oprema.

Preprosta vgradnja

Daikin Oprimnised 4 ponuja širok izbor sistemov z oceno do A+++, optimalno prirejenih za katero koli okolje.

Sistem zagotavlja tudi hitro in enostavno namestitev, ki vključuje:

Podaljšana cevna napeljava: Ta daljša cevna napeljava je posebej prirejena za debele zidove skandinavskega načina gradnje in pomaga izvajalcem skrajšati čas namestitve

Izboljšan dvižni ročaj: Novo oblikovani ročaj za dviganje omogoča monterjem preprosto prenašanje zunanje enote pri uporabi debelih rokavic

Sorodni izdelki

  • Stylish

    • Nagrajena zasnova za ogrevanje in hlajenje na voljo v mati kristalno beli barvi: kompaktna in funkcionalna zasnova za vse vrste interjerjev
    • Stenska enota: energijska učinkovitost do razreda A+++ pri ogrevanju
    • Logika kamina
    • Upravljanje prek aplikacije s katere koli lokacije (standardno)
  • Perfera

    • Stenska enota z energijsko učinkovitostjo do razreda A+++ pri ogrevanju
    • Logika kamina
    • Upravljanje prek aplikacije s katere koli lokacije (standardno)
  • FVXM-F

    • Samostoječa enota za optimalno udobje ogrevanja zahvaljujoč dvojnemu zračnemu toku
    • Idealna za namestitev pod oknom
    • Dvojni zračni pretok za optimalno ogrevanje
    • Upravljanje prek aplikacije s katere koli lokacije (izbirno)
  • Comfora +

    • Stenska enota z energijsko učinkovitostjo do razreda A+++ pri ogrevanju
    • Upravljanje prek aplikacije s katere koli lokacije (izbirno)

Več informacij

Find more information

Need help?

Find more information

Need help?

Find more information

Need help?

Need help?