Skip to main content

Toplotna črpalka Daikin Altherma na zemeljski vir

Zanesljivo ogrevanje in topla voda v vseh podnebjih z uporabo tehnologije inverterske toplotne črpalke zemeljski vir–voda.

Ogrevanje

Pridobivanje obnovljive energije iz zemlje je najučinkovitejši in najzanesljivejši vir energije v vseh podnebjih.

Topla voda

Notranja enota je tovarniško opremljena z rezervoarjem za toplo vodo, ki zagotavlja dovolj tople vode za celo družino.

Za nove hiše in obsežne prenovitvene projekte

Toplotne črpalke na zemeljski vir so idealne za nove hiše ali obsežne prenovitvene projekte, ker uporabljajo vodoravne zanke, kjer je na voljo zemljišče, ali vertikalne sonde, izvrtane navpično v tla. Toplotne črpalke na zemeljski vir so zahvaljujoč črpanju energije izpod površine Zemlje izjemno zanesljive, celo v krajih z najhladnejšim podnebjem. Podzemne temperature ostajajo vse leto dokaj stabilne, zato je zemeljski vir tako idealen vir energije.

Zanesljivo nadzorovanje klime

Toplotne črpalke na zemeljski vir izločajo obnovljivo energijo iz toplote pod zemeljskim površjem. Za montažo je potrebno zemljišče, vendar pa to občutno zmanjša vaš ogljični odtis in dolgoročno prinaša prihranke pri stroških za energijo.

1. Toplotna črpalka

Ena notranja toplotna črpalka z vgrajenim rezervoarjem za toplo vodo je priključena na sistem za toplo vodo in na grelnike prostorov po vsej hiši.

2. Gospodinjska sanitarna topla voda

Tovarniško vgrajen rezervoar za sanitarno toplo vodo zagotavlja oskrbo s toplo vodo ob vsakem času.

3. Ogrevanje prostora

Možna priključitev na talno ogrevanje, radiatorje in konvektorje toplotne črpalke.

4. Podzemni zbiralnik

Navpična sonda ali vodoravni zbiralnik sta vložena pod zemljo in povezana s toplotno črpalko znotraj vaše hiše.

Napajanje z obnovljivo energijo

Toplotna črpalka Daikin Altherma na zemeljski vir, ki 80 % energije pridobi iz obnovljivega vira, zemlje, 20 % pa iz električne energije, dosega pri ogrevanju in proizvodnji tople vode energetsko učinkovitost razreda A++.

Opremljena z našo invertersko tehnologijo

Inverter Daikin je energetsko varčna tehnologija, ki učinkovito uravnava hitrost motorja in zmanjša porabo energije za do 30 %. Namesto porabe energije za zaganjanje in ustavljanje inverter prilagaja hitrost motorja, tako da ta deluje brez prekinitev in na dolgi rok varčneje in učinkoviteje.

Find more information

Need help?

Find more information

Need help?

Find more information

Need help?

Need help?