Skip to main content

Trajnostno ogrevanje z Daikinovimi toplotnimi črpalkami

Naše toplotne črpalke delujejo na raznovrstne vire energije in hibridne kombinacije, ki so do štirikrat učinkovitejše kot tradicionalne rešitve ogrevanja.

Toplotna črpalka Daikin
Toplotna črpalka Daikin

Obnovljiva energija

Z izkoriščanjem do 75% obnovljive energije Daikinove toplotne črpalke občutno zvišajo vaš prihranek pri energiji in zmanjšajo vaš ogljični odtis.
Izkoristite prednost raznovrstnih virov obnovljive energije za ogrevanje svojega doma: zrak, voda, tla, sonce, hibridni sistemi.

Toplotna črpalka Daikin na zemeljski vir
Toplotna črpalka Daikin na zemeljski vir

Razvito v Evropi

V evropskem razvojnem centru Daikin (European Development Centre) raziskujemo in razvijamo rešitve ogrevanja v Evropi za Evropo.

Ker je zasnovana posebej za podnebja, ki so značilna za Evropo, ste lahko gotovi, da bo vaša rešitev za ogrevanje Daikin delovala tudi pri nizkih temperaturah vse do –25 °C.

Toplotne črpalke Daikin za stanovanja
Toplotne črpalke Daikin za stanovanja

Za vse vrste uporabe

Toplotne črpalke Daikin so energetsko varčna rešitev, idealna za vse vrste domov in poslovnih prostorov:

  • Stanovanjski, komercialni in industrijski prostori
  • Energetsko varčna stanovanja in hiše
  • Novogradnje ali prenove
  • Majhne prenove brez zamenjave obstoječih radiatorjev ali napeljave
  • Bivalentne rešitve, ko združujejo vaš obstoječi sistem ogrevanja z Daikinovim sistemom

Kako deluje toplotna črpalka

Toplotna črpalka nadzira temperaturo s prenosom toplote. Toplotna črpalka ima tri glavne dele: zunanjo enoto (uparjalnik), notranje enote (kondenzator) in hladilno sredstvo. Hladilno sredstvo prenaša toploto s kroženjem med zunanjo enoto in notranjo enoto enotami.

  • Uparjevalnik izloča energijo iz obnovljivega vira (zrak, voda, geotermalni ali solarni vir) s prisilno transformacijo tekočine v plin.
  • Kompresor stisne plin in tako dvigne njegovo temperaturo.
  • Kondenzator prenese toploto iz plina v sistem za ogrevanje, plin pa se vrne v tekoče stanje.
  • Ekspanzijski ventil zniža pritisk hladilnega sredstva, to pa sproži uparjanje in delovni cikel se začne ponovno od začetka.

Mi ta cikel preprosto obrnemo in tako hladimo vaš dom.

Viri obnovljive energije

  • Zemeljski vir

    • Za ogrevanje in toplo vodo
    • Napajanje z 80 % geotermalne toplote in 20 % električne energije
    • Idealno za novogradnje in prenove
  • Zrak-zrak

    • Za ogrevanje in hlajenje
    • Napajanje z 80 % energije iz zraka in 20 % električne energije
    • To je idealno za novogradnje, zelene zgradbe in zamenjavo starih električnih sistemov za ogrevanje
  • Nizkotemperaturna tehnologija zrak–voda

    • Za ogrevanje, toplo vodo in dodatno hlajenje
    • Napajanje s 75 % energije iz zraka in 25 % električne energije
    • Možnost solarne podpore
    • Idealno za novogradnje in zelene zgradbe
  • Visokotemperature toplotne črpalke zrak–voda

    • Za ogrevanje, toplo vodo in hlajenje
    • Napajanje s 65 % energije iz zraka in 35 % električne energije
    • Možnost solarne podpore
    • Priključi se na obstoječi sistem cevne napeljave in visokotemperaturne radiatorje
    • To je idealno za prenove in zamenjavo starih kotlov
  • Hibrid

    • Za ogrevanje, toplo vodo in hlajenje
    • Sistem poganja optimalna kombinacija zraka, elektrike in plina, odvisno od sezonskih pogojev ter cene energije
    • To je idealno za prenove in zamenjavo starih plinskih kotlov

Ogrevanje za vse vrste stavb

Ne glede na to, ali ste lastnik stanovanja, lastnik trgovskega lokala ali hotela, vam z Daikinovimi toplotnimi črpalkami ne bo treba nikoli žrtvovati udobja za energetsko učinkovitost. Začnite svoj projekt z nami, tako da izberete vrsto vaše stavbe.

Find more information

Need help?

Find more information

Need help?

Find more information

Need help?

Need help?