Skip to main content

Vodilni na področju klimatskih rešitev

Naša široka paleta energetsko učinkovitih klimatskih enot vam omogoča hlajenje in ogrevanje skozi celo leto.

Ni nam vseeno, kako čist zrak dihate

Čeprav je čisti zrak bistven za naše dobro počutje, skorajda ne razmišljamo o kakovosti zraka, v katerem dihamo. V bistvu je kakovost zraka v notranjosti lahko slabša od kakovosti zunanjega zraka, saj alergeni pridejo v prostor preko vaših hišnih ljubljenčlov, prezračevalnega sistema in celo oblačil in obutve.

Naše najbolj priljubljene klimatske naprave

  • Ururu Sarara

    • Prvovrstna rešitev za ogrevanje, hlajenje, vlaženje, razvlaževanje, prezračevanje in prečiščevanje zraka
    • Dosega energijsko učinkovitost razreda A+++
    • Upravljanje prek aplikacije s katere koli lokacije (izbirno)
  • Stylish

    • Nagrajena zasnova na voljo v 4 barvah: kompaktna in funkcionalna zasnova za vse vrste interjerjev
    • Stenska enota: energijska učinkovitost do razreda A+++
    • Upravljanje prek aplikacije s katere koli lokacije (standardno)
  • Perfera

    • Za ogrevanje in hlajenje
    • Stenska enota: energijska učinkovitost do razreda A+++
    • Upravljanje prek aplikacije s katere koli lokacije (standardno)

Brezplačno podaljšanje jamstva do 5 let

Ob nakupu klimatske naprave Daikin pri pooblaščenem monterju Daikin, prejmete podaljšano jamstvo do 5 let BREZPLAČNO.

Opremljena z našo invertersko tehnologijo

Naš inverter je tehnologija za varčevanje z energijo, ki z učinkovitim nadzorovanjem hitrosti motorja preprečuje izgube energije pri klimatiziranju zraka. Namesto porabe dodatne energije za zaganjanje in ustavljanje inverter prilagaja hitrost motorja, tako da ta deluje neprekinjeno in učinkoviteje. Naša inverterska tehnologija zniža vašo porabo za do 30 %.

Klimatizacija z našo invertersko tehnologijo
bg-image

Vedno pod nadzorom

Prenesite program Daikin Online Controller, povežite enoto Daikin z omrežjem Wi-Fi in upravljajte svojo klimo od kjer koli. Tako preprosto je to.

Možnosti nagrajenega dizajna za vašo notranjo opremo

S tako številnimi različnimi vrstami notranjih enot in možnostmi zasnove ustvarjamo notranjo klimo, ki se brezhibno zliva z vašim interjerjem.

Prilagodljive konfiguracije so primerne za vse domove

Deljeni sistem

Deljeni sistem

  • Poveže eno notranjo enoto z eno zunanjo enoto
  • Ogreva ali hladi en prostor
  • Preprosta vgradnja
Večdelni deljeni sistem

Večdelni deljeni sistem

  • Poveže do 9 notranjih enot z eno zunanjo enoto
  • Ogreva ali hladi do 9 različnih prostorov
  • Upravljanje za posamezne prostore
Bluevolution

Daikin je z linijo izdelkov Bluevolution dvignil udobje na popolnoma novo raven. Z uporabo novega hladilnega sredstva R-32 lahko izboljšamo energijsko učinkovitost do razreda A+++ tako v načinu ogrevanja kot hlajenja.

Več informacij

Find more information

Need help?

Find more information

Need help?

Find more information

Need help?

Need help?