Skip to main content

Prenovite svoj dom z Daikinom

Kaj morate upoštevati pri prenovi svojega doma in montaži novega sistema za ogrevanje ali hlajenje.

bg-image

Prava rešitev za vaš dom

Zamenjava starega plinskega ali oljnega kotla z Daikinovo enoto je enostavna. Naše toplotne črpalke in kotli so prilagodljivi ter primerni za uporabo z najrazličnejšimi originalnimi sistemi radiatorjev in napeljave, tako da je skrb za zamenjavo vsega odveč.

bg-image

Možnost za zmanjšanje vašega vpliva na okolje

Zamenjava starega sistema za ogrevanje, hlajenje ali toplo vodo je odlična priložnost za zmanjšanje vpliva na okolje, če izberete energetsko učinkovito rešitev. Obnovljivi viri energije, na primer zrak, zemeljski viri in sonce, so do 5-krat učinkovitejši kot tradicionalni viri energije, na primer plin, kurilno olje in čista elektrika. Ne glede na to, ali želite popolnoma sonaravno, hibridno ali tradicionalno rešitev, imamo na voljo širok izbor rešitev, ki znižujejo vaše stroške za energijo in koristijo okolju.

bg-image

Investirajte v svojo prihodnost

Ko prenavljate dom, investirate tudi v svojo prihodnost. Pomembno je, da izberete rešitev ogrevanja in hlajenja, ki bo uporabna na dolgi rok. Naši sistemi za klimatiziranje so zasnovani za dolgotrajno uporabo. Ko kupite Daikinovo enoto, kupujete za prihodnost.

Izbira pravega vira energije za vas

Na voljo je veliko možnosti ogrevanja in hlajenja za vaš dom. Izziv pa je najti najpopolnejšo opremo za vaš življenjski slog in vaš dom. Vzemite si čas za premislek o vseh razpoložljivih možnostih, kajti z Daikinovo enoto vlagate v svojo prihodnost.

  • Hibridne toplotne črpalke

    • Za ogrevanje, toplo vodo in hlajenje
    • Sistem poganja optimalna kombinacija zraka, elektrike in plina, odvisno od sezonskih pogojev ter cene energije
    • To je idealno za prenove in zamenjavo starih plinskih kotlov
  • Visokotemperaturne toplotne črpalke zrak–voda

    • Za ogrevanje, toplo vodo in hlajenje
    • Napajanje s 65 % energije iz zraka in 35 % električne energije
    • Možnost solarne podpore
    • Priključi se na obstoječi sistem cevne napeljave in visokotemperaturne radiatorje
    • To je idealno za prenove in zamenjavo starih kotlov
  • Toplotne črpalke zrak–zrak

    • Za ogrevanje in hlajenje
    • Napajanje z 80 % energije iz zraka in 20 % električne energije
    • To je idealno za novogradnje, zelene zgradbe in zamenjavo starih električnih sistemov
  • Plinski kondenzacijski kotli

    • Za ogrevanje in toplo vodo
    • Energija iz plina
    • Možnost solarne podpore
    • To je idealno za prenove in zamenjavo starih plinskih kotlov
  • Kondenzacijski kotli na kurilno olje

    • Za ogrevanje in toplo vodo
    • Energija iz kurilnega olja
    • Možnost solarne podpore
    • Idealno za prenove in zamenjavo starih kotlov na kurilno olje

Find more information

Need help?

Find more information

Need help?

Find more information

Need help?

Need help?