Hitre in kakovostne zamenjave
Na glede na to, ali ste lastnik podjetja ali stanovanjske hiše, je pomembno, da je vaša HVAC-R oprema moderna in da deluje s polno zmogljivostjo. Od skladnosti z novimi predpisi do vključevanja najnovejših energijsko varčnih tehnologij lahko nadgradimo vašo opremo in izboljšamo njeno zanesljivost in dolgoročno znižamo stroške.
1. Ponovno uporabite odtočne cevi
Trpežne PVC cevi lahko preprosto ponovno uporabite. Potrebni so samo preizkusi pretočnosti.
2. Ponovno uporabite cevi za hladilno sredstvo
Cevi za R-22 so zahvaljujoč nižjim delovnim pritiskom sistema primerne za uporabo tudi z VRV-Q.
3. Ponovno uporabite cevi veje za hladilno sredstvo
Pri nadgradnji z Daikinovega VRV sistema ni nobenih omejitev. Pri drugih sistemih VRF je treba preveriti, ali odcepi prenesejo tlak do 3,3 MPa.
4. Ponovno uporabite ožičenje daljinskega krmilnika
Ponovno uporabite ožičenje, če nadgrajujete z Daikinovega VRV sistema. Pri drugih primerih je to odvisno od vrste kabla.
5. Ponovno uporabite notranje-zunanje ožičenje
Ponovno, če nadgrajujete z Daikinovega VRV sistema. Pri drugih primerih je to odvisno od vrste kabla.
6. Notranje enote
Notranje enote je potrebno zamenjati.
7. Zunanje enote
Zunanje enote je potrebno zamenjati.
Rešitve zamenjave za lastnike stanovanjskih hiš
Z našimi rešitvami zamenjave lahko lastniki stanovanjskih hiš nadgradijo svojo toplotno črpalko z najnovejšimi tehnologijami in dosežejo vrhunsko udobje. Stroški montaže so nizki, saj je potrebno zamenjati samo notranjo in zunanjo enoto.
Kot lastnik stanovanjske hiše lahko izkoristite prednosti:
Reference
Odkrijte več o naših rešitvah zamenjave