Edinstveni nagrajeni dizajn
Zasnovana v Evropi za Evropo se naša popolnoma ploska kaseta popolnoma prilega standardnim stropnim ploščam. Njena tanka zasnova sega le 8 mm iz stropa in je prejela nagradi Universal Design Award (leta 2014) ter German Design Award Special leta 2016. Njen nevpadljivi dizajn, na voljo v beli ali srebrni barvi, je popoln za kateri koli interjer.
Izdelano za učinkovitost in udobje
- Pametna tipala
- Individualno krmiljenje loput
- Tiho delovanje
Pametna tipala
Izbirna pametna tipala s pomočjo tipala prisotnosti zaznavajo in usmerjajo zračni tok stran od ljudi in preprečujejo hladen prepih. Sistem se samodejno vključi v način varčevanja z energijo ali izključi, ko zazna, da je prostor prazen. Dodatno talno tipalo zagotavlja, da temperatura ostaja enakomerna od stropa do tal.
Individualno krmiljenje loput
Daljinsko upravljane, prilagodljive zračne lopute omogočajo ustvarjanje različnih vzorcev zračnega toka za namestitev v vogale, poleg sten ali v nepravilno oblikovane prostore. Ta značilnost je še posebej prikladna pri notranji prenovi, saj lahko prilagajate vzorce zračnega toka brez premikanja enote.
Tiho delovanje
Z ravnijo hrupa samo 25 dBA je naša popolnoma ploska kaseta najtišja med trenutno razpoložljivimi kasetami na trgu.