Skip to main content

Conveni-Pack

Conveni-Pack združuje hladilnike in hlajenje ter ogrevanje prostorov v enem kompaktnem sistemu, s katerim lahko učinkovito segrejete svojo trgovino z vnovično rabo energije iz hladilnikov.

Vaša celostna rešitev

Naš Conveni-Pack je edinstvena celostna rešitev, ki združuje zamrzovanje s hlajenjem in ogrevanjem prostora za udobje v en sistem. Sistem Conveni-Pack lahko priključite tudi na naše zračne zavese Biddle in notranje enote Daikin.

Energetska učinkovitost

Z našo tehnologijo VRV in inovativno tehnologijo vračanja toplote lahko Daikin Conveni-Pack zniža vašo porabo energijo tudi za 50 %. Enota povrne do 100 % toplote, izločene iz hladilnih omar in uparjalnikov, ter jo uporabi za brezplačno ogrevanje vaše trgovine ali pisarne.

Zasnovan za izpolnjevanje potreb vaše stavbe

Zaradi kompaktnega in modularnega dizajna je Conveni-Pack enostavno namestiti. Njegov tloris je do 60 % manjši kot pri klasičnih sistemih, zato je idealna izbira za majhne do srednjevelike stavbe z omejenim prostorom, saj je potrebna samo ena zunanja enota.

Mednarodne nagrade

Vse od prihoda na trg je Conveni-Pack dobil številne nagrade za svojo inovativnost in prijaznost okolju:

  • Nagrada Irskega inštituta za hlajenje (IRI) za leto 2014
  • Nagrada za najboljši prodajni izdelek revije Handelsjournal za leto 2014, Nemčija
  • Pokal za inovativnost za leto 2008, sejem Equipmag v Franciji
  • Stimulativna nagrada nemškega ministrstva za okolje za leto 2007
  • Ekološki izdelek leta 2006 v VB, Cooling Industry Awards
bg-image

Vedno pod nadzorom

Za optimalno delovanje vaše enote in porabo energije izberite med krmiljenjem na kraju samem, spletnim ali daljinskim krmiljenjem. Vgrajena diagnostična orodja in servisni preverjalnik poenostavljajo vzdrževanje in zagotavljajo vedno zanesljivo delovanje. Z našim edinstvenim vmesnikom Daikin Modbus lahko povežete Conveni-Pack s sistemom za upravljanje zgradbe in s sistemom za nadzor temperature drugega ponudnika.

Find more information

Need help?

Find more information

Need help?

Find more information

Need help?

Need help?