Skip to main content

Stenski plinski kondenzacijski grelniki

Zasnovan z uporabo inovativne kondenzacijske tehnologije za zagotovitev učinkovitega in zanesljivega ogrevanja in tople vode.

Zakaj izbrati plinski kondenzacijski kotel Daikin?

Daikinovi plinski kondenzacijski grelniki so najboljša izbira za posameznike, ki načrtujejo zamenjavo obstoječega grelnika z energetsko varčnejšo in stroškovno cenejšo alternativo. Naš izbor stenskih grelnikov nudi končnim uporabnikom največ na področju udobja, energetske varčnosti in zanesljivosti.

zanesljivo delovanje kotla

Zanesljivo delovanje

  • Visoka raven modulacije prilagaja moč gorenja, tako da dosega največje delovne učinke
  • Povezava z Daikinovim spletnim krmilnikom
  • Daikinovo oko spremlja učinkovitost kombiniranega grelnika
sončna energija

Energetska učinkovitost

  • Uporabite priključitev na napajanje s sončno energijo za povečanje rabe obnovljive energije (na voljo za kombinirani grelnik in za grelnik samo za ogrevanje)
  • Sistem izgorevanja z možnostjo prilagoditve na plin (Lambda Gx) zniža stroške za energijo z učinkovitim uravnavanjem izgorevanja zraka v vodo
Enostavna namestitev in servisiranje

Enostavna namestitev in servisiranje

  • Vsi sestavni deli so dostopni s sprednje strani
  • Standard IPX5D in kompaktne dimenzije omogočajo namestitev plinskega kondenzacijskega grelnika v različnih prostorih, npr. v kuhinji, kopalnici, kuhinjskih omaricah ipd.
elegantna oblika

Edinstvena zasnova

  • Sodobno oblikovan vmesnik ugaja vsem končnim uporabnikom
  • Najsodobnejša tehnologija se ujema z uporabniku prijaznim dizajnom

Visoka raven modulacije

Samodejna modulacija prilagaja moč gorilnika in tako zagotovi stalno neprekinjeno delovanje plinskega kondenzacijskega kotla. Nemoteno delovanje sistema pomeni višjo raven udobja, manj tveganja odpovedi sistema in zmožnost nevtraliziranja škodljivih snovi, ki lahko nastanejo ob vžigu.

Visoka raven modulacije

Plinska kondenzacijska tehnologija

Kako deluje

93-odstotna učinkovitost

Klasični kombinirani kotli: Voda uide v dimnik v obliki pare, zato je izgubljena latentna toplota vodne pare.

109-odstotna učinkovitost

Kombinirani plinski kondenzacijski kotli: Dimni plini pridejo pred odvajanjem v dimnik v stik z dovodom vode. Zaradi tega se para utekočini in se sprosti njena latentna toplota.

  • Tehnologija predmešanja (Premix Technology) zagotavlja visoko učinkovitost izgorevanja z modulacijskim ventilatorjem, ki temeljito premeša zgorevalni zrak in gorivo, preden zmes prispe v gorilnik (mešalnik zraka/plina).
  • Pri zgorevanju enega m3 zemeljskega plina se med dimnimi plini sprosti 1,7 kg vodne pare, ki nosi latentno toploto. Namesto uhajanja skozi dimnik se vodna para s svojo latentno toploto vrneta, tako da dodatno segrejeta edinstveno zasnovani izmenjevalnik.
  • Kot rezultat ohlajanja vodne pare na temperaturo tik pod točko rosišča se tvori kondenzat, ki nato izteka skozi sifon. Kondenzacijska tehnologija učinkovito izkorišča gorivo za zagotovitev visokih prihrankov in sonaravnega delovanja z zmanjšano ravnijo izpustov.

Lambda Gx, sistem samodejnega prilagajanja plina

Krmilni sistem Lambda Gx ustvarja popolno kombinacijo zraka in plina za zagotovitev visokih prihrankov pri stroških za energijo.

  • Sistem neodvisno uravnava količino zraka in plina glede na kakovost plamena (ionizacijski tok).
  • Morebitno nihanje v ravnotežju zraka in plina (zaradi temperature zunanjega zraka ali kakovosti zemeljskega plina) se zazna s spremembami ionizacijskega toka in elektronsko odpravi.
  • Za zagotovitev učinkovitega izgorevanja se plin postopoma sprošča v zmes, dokler ni doseženo idealno razmerje med plinom in zrakom. Ta funkcija podaljšuje življenjsko dobo naprave in zmanjšuje izpuščanje škodljivih plinov v okolje.

Daikinov spletni krmilnik

Aplikacija Daikinovega spletnega krmilnika lahko upravlja in nadzira stanje vašega plinskega kondenzacijskega grelnika in vam omogoča:

  • Nadzor

    • Stanje sistema za ogrevanje
    • Poraba energije
    • Grafikoni porabe energije
  • Časovni razpored

    • Nastavitev temperature in načina delovanja s 6 aktivnostmi na dan za 7 dni
    • Način delovanja med dopustom
    • Intuitivni način
  • Nadzor

    • Način delovanja in nastavitev temperature
    • Daljinsko upravljanje sistema in ogrevanja vode
    • Integracija izdelkov in storitev drugih proizvajalcev z IFTT

Raziščite vse naše izdelke

Find more information

Need help?

Find more information

Need help?

Find more information

Need help?

Need help?