Intuitivni krmilnik z vrhunskim dizajnom
- Čista linija kroga omogoča eleganten in sodoben dizajn
- Intuitivni vmesnik s krmiljenjem na gumb na dotik
- Z merami 85 x 85 mm se ta kompaktni krmilnik prilega standardnim električnim inštalacijskim omaricam
Napredne nastavitve in zagon so enostavno izvedljive prek vašega pametnega telefona
Tri barve za usklajenost s katerim koli dizajnom notranje opreme
Ne glede na vašo notranjo opremo se bo Madoka ujemala z njo. Srebrna daje posebno noto, s katero izstopa v katerem koli interjerju ali aplikaciji, medtem ko je črna idealna za ujemanje s temnejšimi, sodobnimi interjerji. Bela zagotavlja eleganten, sodoben videz.
Nagrajena zasnova
Madoka je bila za svojo inovativno zasnovo nagrajena z IF nagrado za dizajn in z Reddot nagrado za dizajn. Obe nagradi predstavljata dve izmed najprestižnejših in največjih tekmovanj na področju dizajna na svetu.
Madoka Assistant za najlažjo, najenostavnejšo uporabo
- Povežite se s svojim pametnim telefonom prek Bluetooth tehnologije LT
- Vmesnik z vidno ponazoritvijo vam pomaga pri načrtovanju, omejitvi nastavitvene točke in ponuja druge nastavitve za napredne uporabnike / tehnične upravitelje
- Enostaven in časovno varčen zagon za monterje
* Trenutno funkcija Madoka Assistant ni na voljo za ogrevanje stanovanj
Enostavna izbira naprednih nastavitev
Nastavitev in natančno prilagajanje krmilnika sta enostavna in vam pomagata pri doseganju višjih prihrankov pri energiji in večjega udobja. Sistem lahko upravlja do tri različne temperaturne programe in vam omogoča individualno omejitev uporabe funkcij. Zunanjo enoto lahko nastavite tudi na tihi način in spremljate porabo energije.
Enostaven in časovno varčen zagon
Monterji lahko hitro nastavijo vse parametre sistema. Vmesnik na vašem pametnem telefonu vam omogoča mnogo hitrejše upravljanje v primerjavi z izbiro nastavitev na krmilniku samem.
Prav tako je lažje tudi odčitavanje napak in s tem omogočeno hitrejše servisiranje.
Prenesite aplikacijo
Madoka za ogrevanje stanovanj
- Madoka je združljiva z najnovejšo generacijo Daikin Altherma 3 toplotne črpalke zrak-v-voda
- Podobna kot Madoka je tretja generacija Daikin Altherma opremljena tudi s funkcijo Daikin Eye (Daikinovo oko), ki omogoča v trenutku vpogled v stanje vašega sistema
Priročniki
Več informacij
-
306 - Madoka wired remote controlPDF | 962.08KB