Energijska učinkovitost
Naši tehnologiji vračanja toplote in inverterja občutno znižujeta stroške za energijo. Daikinove hladilne enote, v svojem razredu priznane kot najboljše rešitve za komercialno hlajenje, so do 50% energetsko učinkovitejše kot druge enote. Ta visoka raven učinkovitosti pomeni visoko donosnost vaše naložbe.
- Kompaktna zasnova
- Trpežen izdelek
- Prilagodljiva uporaba
Kompaktna zasnova
Zmanjšajte tloris zunanje inštalacije za do 60 %, tako da združite vse dele za hlajenje in klimatizacijo v eni kondenzacijski enoti.
Trpežen izdelek
Daikinove zunanje enote so podvržene strogim preizkusom v naših tovarnah. Njihovo na vremenske razmere odporno ohišje zagotavlja daljše življenjske dobe izdelkov tudi v ostrih vremenskih razmerah.
Prilagodljiva uporaba
Možnost pokritja širokega temperaturnega območja od 10 do –45 °C. Zaradi tega so primerne za številne različne načine uporabe za hladilnike in zamrzovalnike!
Zanesljivo delovanje
Vsaka Daikinova enota je skozi ves proces proizvodnje podvržena strogemu preizkušanju v naših tovarnah. Zahvaljujoč najboljšim tehnologijam in dizajnom veljajo naše hladilne enote za najbolj trpežno rešitev na trgu. Protikorozijska obdelava in trpežno ohišje zagotavljata dolgo življenjsko dobo tudi v ostrih vremenskih pogojih. Ker so sistemi za hladilnike bistvenega pomena za poslovanje, imamo pripravljene ekipe za celostno servisno podporo, ki se lahko takoj odzovejo na nujne primere.
Zagotovite skladnost in presegajte zahteve predpisov za F-pline
Hladilne enote Daikin zadovoljujejo najnovejše ciljne vrednosti predpisov za F-pline. Naše hladilne enote vključujejo napredne tehnologije, tako da zmanjšajo svoj skupni enakovredni vpliv na globalno segrevanje (Total Equivalent Warming Impact – TEWI) z višjo energetsko učinkovitostjo ter nižjim ogljičnim odtisom.
Hladilne tekočine s CO₂
S hladilnimi sredstvi s CO₂ sprejemamo zadnji korak k uresničevanju trajnostnih sistemov hlajenja.
Povezani v hlajenju
O pridobitvi podjetja Zanotti
S pridobitvijo podjetja Zanotti lahko Daikin zdaj zagotavlja raznovrstno linijo izdelkov za vse vidike hlajenja, ki segajo od izdelkov v uporabi pri proizvodnji hrane in pri transportu (po kopnem) do hlajenja v trgovinah na drobno.
O proizvodnem programu podjetja Zanotti
Komercialni proizvodni program podjetja Zanotti vključuje širok izbor enot za hlajenje v restavracijah, veleblagovnicah in distribucijskih centrih.
Za zorenje salam in sirov, skladiščenje in izboljšavo vina, za hlajenje žita in semen v silosih so na voljo specialni sistemi obdelovanja zraka.
Poleg komercialne proizvodnega programa razpolaga Zanotti tudi s popolno ponudbo izdelkov za hlajenje med transportom in industrijsko hlajenje za uporabo v živilski industriji, za bele sobe, pri pripravi drsališč itd....
Naše najbolj priljubljene rešitve hlajenja
Kondenzacijska enota ZEAS
- Za poslovne hladilne sisteme
- Inverterska enosmerna kondenzacijska enota
- Zmanjša porabo energije v primerjavi s tehnologijami brez inverterja za od 10 do 35 %
- Majhen tloris in preprosta vgradnja znotraj ter zunaj
- Pametne možnosti krmiljenja
- Izboljšane tehnologije in nastavitve zagotavljajo tiho delovanje
Conveni-Pack
- Za majhne in velike komercialne sisteme za hlajenje, zamrzovanje ter hlajenje in ogrevanje prostorov
- Enosmerni inverterji in tehnologija vračanja toplote
- Zmanjša porabo energije v primerjavi s tehnologijami brez inverterja za do 50 %
- Modularna zasnova omogoča prilagodljivo vgradnjo v majhne in velike poslovne prostore
- Izboljšane tehnologije in nastavitve zagotavljajo tiho delovanje
Več informacij
Hlajenje za vse vrste stavb
Ne glede na to, ali ste lastnik trgovine, hotela ali upravljate industrijski objekt, bodo vaši prostori s pomočjo Daikinovih rešitev hlajenja vedno hladni. Začnite svoj projekt z nami, tako da izberete vrsto vaše stavbe.