Skip to main content

Daikinove storitve najema – Hladilne enote

  • Rešitve za hlajenje v nujnih primerih
  • Hlajenje v stanju pripravljenosti za kritične vrste uporabe in postopke
  • Oskrba s hlajenjem med načrtovanimi ustavitvami in izpadi električne energije
  • Rešitve za nihanja obremenitve hlajenja in za izredne dogodke

Številni razlogi za uporabo začasnega hlajenja

Storitev Daikin Rental ponuja v najem hladilne enote in storitve za zadovoljitev vaših začasnih potreb po hlajenju s hkratnim znižanjem faktorja CAPEX in optimiziranjem vašega faktorja OPEX.

1. Rešitve za HLAJENJE V NUJNIH PRIMERIH

Bodisi da vaš hladilni sistem odpove zaradi naravne nesreče ali okvare opreme, vam lahko Daikinovo začasno hlajenje pomaga, da sistem hitro spet postavite na noge in nadaljujete z delom!

2. Hlajenje v stanju pripravljenosti za KRITIČNE VRSTE UPORABE in POSTOPKE

Začasni hladilni sistem se občasno uporablja za pomožno hlajenje pri proizvodnih ali kemičnih procesih ali v primeru znižanja zmogljivosti sistema hlajenja v bolnišnici.

3. Izredni DOGODKI

Pomagamo vam lahko pri ustvarjanju udobnega klimatskega okolja za izredne dogodke, tako da zagotovimo primerno opremo za vaše posebne potrebe po hlajenju. Hitra in preprosta rešitev za sejme, razstave, dogodke v začasnih prostorih itd.

4. Rešitve za NIHANJA OBREMENITEV HLAJENJA

  • Prilagajanje obremenitve med širjenjem obrata

Pri širjenju storitev obstaja potreba po preizkušanju opreme in območja proizvodnje, vendar ni dovolj obremenitve, ki bi omogočala delovanje novih ali velikih hladilnih enot. Preprosta rešitev najema omogoča pravilno obremenitev in energijsko učinkovitost, dokler ni razširitev zmogljivosti dokončana.

  • Podpora za vršno obremenitev in sezonsko preskrbo

Če potrebe po hlajenju v vašem obratu ali proizvodnem procesu presegajo zmogljivost vašega trenutnega sistema zaradi izredno visokih zunanjih temperatur ali spremenjenih zahtev po hlajenju, lahko s pomočjo Daikinovega začasnega hlajenja zvišate zmogljivosti hlajenja. Tako lahko prihranite pri investicijskih izdatkih, saj ni potreben nakup dodatne hladilne opreme, ki bi jo morda potrebovali le določeno obdobje v letu.

5. Oskrba s hlajenjem med NAČRTOVANIMI USTAVITVAMI IN IZPADI ELEKTRIČNE ENERGIJE

  • Načrtovano vzdrževanje opreme za hlajenje

Daikinovo začasno hlajenje je najboljši način za zagotovitev hlajenja med načrtovanim vzdrževanjem opreme, ko je potrebno čim hitreje ponovno usposobiti vaš osnovni sistem hlajenja. Na ta način lahko dela zaključite pravilno že prvič in preprečite drago podaljšanje del.

  • Zamenjava stare opreme

Daikinovo začasno hlajenje omogoča polno zmogljivost hlajenja vašega obrata med naknadnimi vgradnjami, obnovami ali zamenjavo opreme.

Ponudba Daikin Rental hladilnih enot

Celoviti paketi - za vse vaše potrebe

Z najeto hladilno enoto ponujamo celovit komplet, ki vsebuje vse, kar potrebujete, vključno s črpalkami in drugo opremo:

  • Vodno in zračno hlajene hladilne enote z najpogosteje uporabljanimi zmogljivostmi v razponu od majhnih zračno hlajenih do velikih vodno hlajenih z zmogljivostmi od 10 kW do 10 MW
  • Prilagodljive priključke za vodno napeljavo za hitro in enostavno namestitev
  • Električne priključke za hladilne enote za obratovanje v trenutnih pogojih napajanja, vključno s transformatorji

Ne glede na to, ali so vaše potrebe po hlajenju kratkotrajne ali dolgoročne, zagotavljamo zanesljivo hladilno opremo, aplikacije, strokovno znanje in odzivno podporo.

Ponudba storitev

  • Pomoč pri določanju zmogljivosti najemne hladilne enote in zahtevane proizvodnje električne energije
  • Običajno je hladilna enota postavljena in deluje isti dan, kot je dobavljena
  • Daikin vam lahko nudi podporo pri načrtovanju ukrepov ob nepredvidljivih dogodkih, vključno z načrtovanjem obnove za primer nesreč ter podporo pri izpolnjevanju zahtev po skladnosti z industrijskimi predpisi
  • Naš ponudbo dopolnjujemo z najemno hladilno opremo, generatorji za nujne okoliščine, s spremno opremo in storitvami
  • Glede razpoložljivosti se obrnite na svojega lokalnega prodajalca Daikin

Če je potrebno, se Daikin zavezuje za izvedbo dobave, montaže in priključitve opreme ter njenega zagona tudi v sodelovanju z vašim lastnim tehničnim ali servisnim osebjem.

Na voljo velika zaloga

Daikin in partnerji imajo na zalogi enote z večino zmogljivosti Če enota, ki jo zahtevate, ni na voljo, si bomo prizadevali poiskati ustrezno rešitev za vas.

Za informacije o razpoložljivosti enot in cenah se obrnite na lokalno predstavništvo Daikin ali izpolnite naš obrazec za povpraševanje Rental Cooling.

Ponudba najema za druge začasne potrebe po hlajenju

Daikin lahko ponudi podporo tudi za potrebe, ki niso del tradicionalnega procesnega hlajenja, s hladilnimi enotami / napravami za hlajenje s hladno vodo. Ta ponudba vključuje:

  • Hlajenje / Hladno skladiščenje

    • Hladilnice
    • Hladilne omare
    • Priprava prostorov za hladno skladiščenje
    • Modularne hladilnice
    • Prostore za zamrzovanje
    • Šok zamrzovalne komore / Hitre zamrzovalnike
    • Izredno nizke zamrzovalnike
    • Priprava prostorov za zamrzovanje
    • Modularne zamrzovalne prostore
    • Zamrzovalne omare
    • Drsališča
    • Vinarne
  • Klimatske naprave

    • Enote za obdelavo zraka
    • Strehe
  • Ogrevanje

    • Toplotne črpalke
    • Toplotne črpalke za strehe
  • Dodatno opremo

    • Hidravliko
    • Električne kable in pretvornike
  • Servisiranje

    • Namestitev in zagon
    • Servisiranje in vzdrževanje
    • Daljinsko spremljanje kot dodatno storitev

☑ Brezskrbnost

Ekipa Daikin Rental zagotavlja zanesljiv najem storitev
hlajenja in omogoča brezskrbnost, ne glede na nujnost ali zapletenost
vaše težave. Za pomoč pri vaših začasnih potrebah po hlajenju
se obrnite na vašega lokalnega servisnega predstavnika.

Več informacij

Find more information

Need help?

Find more information

Need help?

Find more information

Need help?

Need help?