Skip to main content

Kaseta s sklenjenim tokom

Naša Daikin tehnologija 360° sklenjenega toka zagotavlja najboljše mogoče udobje na tržišču in do 50 zvišuje vašo energetsko učinkovitost.

Pametne tehnologije ustvarjajo udobno klimo

S 360-stopinjskim zračnim tokom ne boste nikoli več čutili hladnega prepiha ali neenakomerne razporejenosti zraka. Inteligentno oko zaznava in usmerja zračni tok stran od ljudi, tipala v tleh pa zagotavljajo enakomerno temperaturo od stropa do tal.

Višja energetska učinkovitost povečuje vaše prihranke

Naša kaseta s krožnim tokom je opremljena z edinstveno samočistilno filtrirno ploščo, ki znižuje stroške vzdrževanja in v primerjavi z običajnimi kasetami zvišuje prihranke za energijo za do 50 %. Inteligentno oko samodejno preklopi kaseto v energetsko varčen način delovanja ali jo izključi, ko zazna prazen prostor, in tako za do 27 % zniža vaše stroške za energijo.

Prilagodljiva zasnova se ujame z vsakim prostorom ali inštalacijo

Z najnižjo višino vgradnje na trgu se naša kaseta s krožnim tokom popolnoma skrije v vaš strop. Njen prilagodljiv dizajn omogoča 2-smerni, 3-smerni in 4-smeri tok zraka, tako da jo lahko namestite v vogale, poleg stene ali v nepravilno oblikovane prostore.

Enostavno vzdrževanje

Ker je opremljena z našim specialnim samočistilnim filtrom, kaseta s sklenjenim tokom zagotavlja enakomerno delovanje in do 50% povečuje učinkovitost. Prah, ki se nabere ob vsakodnevnem samodejnem čiščenju, se odlaga v predal, ki lahko hrani do 12-mesečno količino nabranega prahu.

Pozabite na lestve in čistilni servis. Vse, kar morate storiti, da izpraznite predal, je, da ga nataknete na navadni vakuumski sesalnik in izsesate prah.

Resnični prihranki

Wolverhampton, V.B.

Po namestitvi samočistilnih kaset je trgovina zaznala 50% zmanjšanje porabe energije v primerjavi z uporabo predhodne standardne rešitve.

Izdelano za udobje

Inteligentno oko s pomočjo tipal prepoznava in usmerja zrak stran od ljudi in tako preprečuje hladen prepih. Sistem se samodejno vključi v način varčevanja z energijo ali izključi, ko zazna, da je prostor prazen. Dodatna talna tipala zagotavljajo, da temperatura ostaja enakomerna od stropa do tal.

Uravnotežen zračni tok

Delovanje v razponu 360° omogoča popolnoma uravnoteženo razporeditev toka zraka brez mrtvih območij. Navpični avtomatski nihajni sistem samodejno enakomerno razporeja zrak po vsej sobi in preprečuje nihanja temperature. To pomeni manj ciklov zagona/ustavitve in tako manjšo porabo energije ter večje prihranke.

Najširša izbira plošč na tržišču

Kaseta s sklenjenim tokom, na voljo v beli in črni, je primerna za katero koli vrsto notranje opreme.

7 različnih plošč v dizajnerski, samočistilni in standardni različici bo izpolnilo vsako zahtevo od standardnih do prahu izpostavljenih okolij.

Dizajnerska plošča v beli in črni

› Nova linija dizajnerskih plošč z zakritimi vstopnimi zračnimi rešetkami za slogovno sodobnejši videz

› S 360° zračnim tokom, širokimi loputami in izbirnimi pametnimi tipali

Samočistilne plošče na voljo v beli in črni

› Edinstvena Daikinova samočistilna kaseta s širokimi loputami in izbirnimi pametnimi tipali

› Plošča s finejšo mrežo za prostore, izpostavljene prahu (npr. trgovine s tekstilom in knjigarne)

Standardne plošče na voljo v beli in črni

› Edinstvena Daikinova samočistilna kaseta s 360° zračnim tokom, širokimi loputami in izbirnimi pametnimi tipali

Sorodni izdelki

Več informacij

Find more information

Need help?

Find more information

Need help?

Find more information

Need help?

Need help?