Skip to main content

Energetsko učinkovita topla voda

Daikinove toplotne črpalke za toplo vodo in bojlerji ogrevajo vodo z uporabo obnovljive energije sonca ali zraka.

Del vaše energetsko varčne celostne rešitve

Za ogrevanje vode je potrebna energija in več kot 40 vode, ki jo uporabljamo, je topla voda. Z izbiro energetsko učinkovite rešitve lahko dolgoročno prihranite veliko denarja.

Možnosti montaže sistema toplo vodo

Če potrebujete samo toplo vodo ali če želite kombinirati ogrevanje vode s solarnim sistemom, vam v skladu z vašimi potrebami nudimo termalne zbiralnike in gospodinjske rezervoarje za toplo vodo.

Zalogovnik ECH2O

  • Združljivo s katero koli vrsto sistema ogrevanja
  • Varna in sveža topla voda z rezervoarjem, odpornim na bakterijo legionelo
  • Zasnovano za pametno vključevanje v električno omrežje za proizvodnjo in shranjevanje tople vode v času nižjih tarif za električno energijo

Gospodinjska sanitarna topla voda

  • Kakovostna izolacija zmanjša izgube toplote na najmanjšo mogočo vrednost
  • Notranja enota lahko ob ustreznih intervalih segreje vodo do 60 °C in tako prepreči rast bakterij
  • Učinkovito segrevanje vode z 10 na 50 °C v samo 60 minutah
  • Na voljo kot integrirana rešitev s toplotno črpalko, plinskim kotlom ali ločenim rezervoarjem

Prihranki za toplo vodo s solarno energijo

Znižajte izdatke za energijo z izkoriščanjem prednosti obnovljive energije sonca. Naši sončni kolektorji so preprosti za vgradnjo in proizvedejo do 70 % energije, ki jo potrebujejo vaš kotli in toplotne črpalke za toplo vodo. Ker so na voljo za vse vrste gradenj, so naši solarni sistemi za ogrevanje vode primerni tako za majhne stanovanjske hiše kot za velike hotele. Izberite med breztlačnim sistemom za ogrevanje vode ali sistemom pod tlakom.

Breztlačni toplotni sistem za toplo vodo

  • Odličen za nove stanovanjske hiše
  • Višja energetska učinkovitost kot pri tlačnih sistemih
  • Zahtevana je navpična povezava iz rezervoarja na solarne zbiralnike
  • Če sonca ni, se sistem samodejno izprazni in prepreči zamrzovanje cevi

Tlačni solarni sistem

  • Idealno za prenovljene in obstoječe stanovanjske hiše
  • Možnost uporabe ukrivljene cevne napeljave za povezavo rezervoarja s solarnimi zbiralniki
  • Polnjenje z vodo in sredstvom proti zamrznitvi za preprečevanje zamrzovanja cevi
  • Sistem je pod pritiskom in za vašo varnost zatesnjen

Topla voda v skladu z vrsto vaše stavbe

Ne glede na to, ali ste lastnik hiše, sprostitvenega masažnega centra ali hotela, bodo naše Daikin rešitve proizvodnje tople vode zadostile vsem vašim potrebam. Začnite svoj projekt tople vode z nami, tako da izberete vrsto vaše stavbe.

Find more information

Need help?

Find more information

Need help?

Find more information

Need help?

Need help?