Skip to main content

Prezračevanje

Daikin omogoča različne rešitve prezračevanja, od majhnih sistemov za vračanje toplote do velikih enot za obdelavo zraka, ki zagotavljajo svež in zdrav zrak ter udobno okolje v stanovanjskih, poslovnih in industrijskih prostorih.

Dovajanje svežega in čistega zraka

Medtem ko nepredušno zaprta infrastruktura današnjih modernih stavb omogoča vrhunsko izolacijo in energetsko varčnost, pa to lahko pomeni tudi pomanjkanje svežega zraka in posledično nabiranje vlage, mikrobov in alergenov. Da bi rešili to težavo, nudi Daikin različne rešitve prezračevanja, ki na kar najučinkovitejši način zagotavljajo oskrbo s svežim in čistim zrakom.

Rešitve prezračevanja

Za zagotovitev optimalnega prezračevanja vzdržuje podjetje Daikin najvišje standarde energetske učinkovitosti in prilagodljivosti, ki omogočajo najboljšo kakovost zraka v prostorih. Za zagotovitev čistega zraka v prostorih so naprave za prezračevanje Daikin popolnoma integrirane v celotno rešitev s toplotno črpalko. To pomeni, da smo za izdelavo enega zaključenega HVAC sistema znižali število posameznih sistemov in neodvisnih dobaviteljev.

Čisti in sveži notranji zrak

Za zagotovitev popolne klime v zaprtih prostorih z merjenjem kakovosti zraka in upravljanjem z našimi ponudbami za prezračevanje je treba upoštevati 5 glavnih delov.

  • Prezračevanje: zagotavlja vedno svež zrak
  • Vračanje energije: vrača toploto in vlago iz izhodnega zraka za največje udobje ter učinkovitost
  • Obdelava zraka: segreva ali hladi vstopni zrak za doseganje najboljšega mogočega udobja in zmanjšanje obremenitve klimatske naprave
  • Vlaženje: optimiziranje ravnovesja med zunanjo in notranjo vlažnostjo
  • Filtriranje: odstranjevanje prahu, onesnaževal in vonjav iz zraka

Ponudba Daikinov za sveži zrak

Vse naše enote za prezračevanje imajo kot standardno funkcijo vgrajeno vračanje toplote in lahko vrnejo do 81 % toplote. Nudimo širok izbor rešitev, ki pokrivajo skoraj vse vrste uporabe, z zmogljivostmi od 10 m3/h do 140.000 m3/h.

Prezračevanje z vračanjem toplote

Prezračevanje z vračanjem toplote (VAM)

  • Vračanje toplote in vlažnosti
  • Omogočanje brezplačnega hlajenja s svežim zunanjim zrakom
  • Na voljo kot ločena enota ali v kombinaciji s sistemi Sky Air ali VRV

Modularno L (Smart)

  • Enota za vračanje toplote
  • Toplotni izmenjevalnik s ploščo za protitok
  • Esp do 600 Pa
  • Na voljo kot ločena enota ali za kombinacijo s sistemi Sky Air in VRV

Prezračevanje z vračanjem toplote (VKM)

  • Vračanje toplote in vlažnosti
  • Vlaženje in obdelava (predhodna obdelava) vhodnega zraka
  • Omogočanje brezplačnega hlajenja s svežim zunanjim zrakom
  • Povezava po principu »priključi-in-poženi« z Daikinovimi VRV enotami

Enote za obdelavo zrak (AHU)

  • Prilagodljiva rešitev za prezračevanje in obdelavo zraka za doseganje maksimalne kakovosti zraka
  • Vračanje toplote in vlažnosti
  • Vlaženje in obdelava vhodnega zraka
  • Povezava po principu »priključi-in-poženi« z Daikinovimi hladilnimi in VRV enotami

Strehe

  • Toplotna črpalka z vgrajenim prezračevanjem
  • Omogočanje brezplačnega hlajenja s svežim zunanjim zrakom
  • Koncept enostavne paketne vgradnje

Prezračevanje za vse vrste stavb

Ne glede na to to, ali ste lastnik prodajalne ali upravitelj hotela, vam bodo naše Daikin rešitve prezračevanja pomagale pri ustvarjanju svežega, zdravega in prijetnega okolja. Začnite svoj projekt z nami, tako da izberete vrsto vaše stavbe.

Več informacij

Find more information

Need help?

Find more information

Need help?

Find more information

Need help?

Need help?