Skip to main content

VRV 5 S-serije

bg-image

Nižji ekvivalent CO2 in vodilne učinkovitosti na tržišču

Od začetka uvedbe na trg enote Ururu Sarara leta 2013, prve klimatske naprave, ki uporablja hladilno sredstvo R-32, smo si prizadevali pretvoriti naš portfelj na uporabo hladilnih sredstev z nižjim faktorjem GWP. Najnovejša stopnja je popolnoma na novo razvita serija VRV 5 S, ki vključuje vse najnovejše tehnološke dosežke, kot je hladilno sredstvo R-32 z nizkim potencialom globalnega segrevanja (GWP).

nižji izpusti co2
r-410a
bluevolution
bg-image

Vrhunska trajnost in vzdržljivost

  • Znižan ekvivalent CO2 zaradi uporabe hladilnega sredstva R-32
    • Potencial globalnega segrevanja R-32 (GWP) je za 68% nižji kot pri R-410A
    • 10% manjša polnitev hladilnega sredstva

  • Enokomponentno hladilno sredstvo, enostavno za ponovno uporabo in recikliranje
  • Vrhunska trajnost in vzdržljivost skozi celotno življenjsko dobo, zahvaljujoč na tržišču vodilni dejanski sezonski učinkovitosti

 

bg-image
notranjost enote daikin vrv5

V industrijski panogi vodilna enostavnost servisiranja in uporabe

  • Serija enojnih ventilatorjev z nizko višino
  • Enostaven transport zahvaljujoč kompaktni velikosti
  • Široko območje za dostop do vseh ključnih sestavnih delov

bg-image

V razredu najboljša vsestranskost zasnove

  • Fleksibilnost pri namestitvi po principu enako-za-enako za R-410A
  • Zvočni tlak znižan na 39 dB(A) zahvaljujoč 5 stopnjam
    znižanja zvoka za prilagodljivost pri uporabi
  • Samodejna nastavitev ESP do največ 45 Pa za možnost uporabe cevovodov

Zvok DAIKIN vrv
bg-image

Oprema za udobje

  • Intuitivno spletno upravljanje
  • Spremenljiva temperatura hladilnega sredstva za optimalno udobje
  • Posebej zasnovana nova notranja enota razreda 10 za majhne, dobro izolirane prostore

Temperatura hladilnega sredstva
naslednja generacija

1. Edinstveni 3-vrstni izmenjevalnik toplote

✓Pripomore k vrhunski sezonski učinkovitosti

2. Posebej zasnovana rešetka

✓ Nizek padec tlaka

✓ Brez nevarnosti za naključen stik z ventilatorjem

3. Nova oblika ohišja s štirimi ročaji za enostavnejše prenašanje

 

4. Nova asimetrična zasnova ventilatorja

✓ Dve nastavitvi visokega ESP

✓ Nizka raven hrupa

 

daikin vrv5

5. Kompaktne mere

✓ Enostavno za transport in zakritje zahvaljujoč kompaktni velikosti in zasnovi z enim ventilatorjem

✓ Manj uporabljenih naravnih virov pri proizvodnji

6. S hladilnim sredstvom hlajena tiskana vezja

Z vgrajenim:

✓ izbirnim vhodom za hlajenje/gretje

✓ 7-segmentnim zaslonom za hitrejše in natančnejše odčitavanje napak in nastavitev

7. Novi zaporni ventili

✓ Premeščeni, tako da omogočajo priključitev spredaj ali s strani

✓ Spajkani za večjo zanesljivost

8. Edinstveni nihajni kompresor Daikin

✓ Brez drgnjenja

✓ Brez puščanj hladilnega sredstva

✓ Visoke sezonske učinkovitost

Ustrezne notranje enote

Kaseta s krožnim tokom360° izpust zraka za optimalno učinkovitost in udobjeFXFA-A
Popolnoma ploska kasetaEdinstvena zasnova, ki se popolnoma plosko prilega v stropFXZA-A
Tanka skrita stropna enotaTanka zasnova za prilagodljivost namestitveFXDA-A
Skrita stropna enota s srednjim ESPNajtanjša, vendar najzmogljivejša enota s srednjim statičnim tlakom na tržišču!FXSA-A
Stenska enotaZa prostore brez visečih stropov ali praznega prostora na tlehFXAA-A

Dopolnitev rešitve s prezračevanjem in krmilniki

Daikin vrv5
Bluevolution

Prednosti hladilnega sredstva R-32

› Nižji potencial globalnega segrevanja (GWP): samo 1/3 v primerjavi z R-410A

› Zmanjšanje polnitve hladilnega sredstva: 10% manj v primerjavi z R-410A

› Višja energetska učinkovitost

› Enokomponentno hladilno sredstvo, enostavno za uporabo in recikliranje

Daikinovo varovanje podnebja

Ali ste vedeli...

da obstajajo različni standardi glede varnostnih predpisov o F-plinih?

Odkrijte več