Energijska učinkovitost
- Vračanje toplote prenaša toploto z območij, kjer je zahtevano hlajenje, na mesta, kjer je potrebno ogrevanje ali topla voda
- Tehnologija spremenljive temperature hladilnega sredstva samodejno prilagaja temperaturo hladilnega sredstva v skladu z obremenitvijo za zagotovitev optimalnega udobja in zvišuje sezonsko učinkovitost za 28 % v primerjavi z drugimi rešitvami
- Edinstvena zasnova toplotnega izmenjevalnika je zasnovana za doseganje najvišje sezonske učinkovitosti
- Originalna tehnologija 3 cevi zvišuje energetsko učinkovitost v načinu vračanja toplote
Izkoristite prednosti praktično brezplačnega ogrevanja
Naš inovativni sistem vračanja toplote ponovno izkorišča toploto iz pisarn in strežniških sob za energetsko učinkovito proizvodnjo tople vode in za ogrevanje drugih prostorov v stavbi. Toplotni izmenjevalnik je prirejen za delovanje v različnih načinih in izboljšuje učinkovitost vračanja toplote z zmanjšanjem sevalnih izgub.
Sočasno ogrevanje in hlajenje
Vračanje toplote omogoča sočasno ogrevanje in hlajenje. To je idealno za hotele, saj lahko gostje sami uravnavajo svoje udobje, pomembno pa je tudi za zgradbe s poslovnimi prostori, obrnjenimi proti severu in jugu.
Zapiranje zanke: naproti krožnemu gospodarstvu
Enote za vračanje toplote VRV IV+ in enote VRV IV serije S so zdaj na voljo z Overjeno alokacijo predelanega hladilnega sredstva. Te enote uporabljajo obstoječe hladilno sredstvo in s tem vsako leto preprečijo proizvodnjo več kot 150.000 ton čistega plina.
Tehnično hlajenje za podatkovna središča
Za zagotavljanje brezhibnega delovanja vaše življenjsko pomembne IT opreme ima sistem VRV IV vračanja toplote delovni doseg do –20 °CDB pri hlajenju tehničnih strežniških sob. Ponovno izkoristite toploto, ki nastaja v podatkovnem središču, za gretje vode in za ustvarjanje udobja z ogrevanjem drugih prostorov.
3-cevna tehnologija
Naša edinstvena 3-cevna tehnologija Daikin potrebuje za vračanje toplote manj energije, kar znatno poveča energetsko učinkovitost vračanja toplote. Namenske cevi za plin, tekočino in izpust omogočajo sistemu vračanje toplote pri nižjih temperaturah kondenzacije kot druge rešitve.
Najširši izbor BS omaric
Na voljo imamo širok izbor BS omaric z enim ali več priključki za zagotavljanje najvišje ravni prilagodljivosti in najkrajšega časa namestitve.
En priključek
- Edinstveno na trgu
- Kompaktno in lahko
- Odvodna cevna napeljava ni potrebna
- Odlično za oddaljene prostore
Več priključkov
- Za 55% manjša in za 41% lažja kot druge enote z več priključki
- Preprostejša namestitev z manjšim številom točk spajkanja in z manj ožičenja
- Vse notranje enote je možno priključiti na eno BS omarico
- Idealno za postopno postavitev
Več informacij
-
200 - VRV product catalogue for professionalsPDF | 73.13MB -
223 - Certified Reclaimed Refrigerant AllocationPDF | 405.54KB