Edinstvena serija enojnih ventilatorjev z nizko višino
Daikin Sky Air A-serija je edina serija, ki nudi ohišje z enojnim ventilatorjem z razponom moči od 3,5 do 25 kW.
Vse enote lahko enostavno postavita 2 človeka, kompaktna zasnova pa omogoča več prilagodljivosti pri namestitvi.
Oprema za udobje
Serija Sky Air A zagotavlja najvišje ravni učinkovitosti in uporablja tehnologijo spremenljive temperature hladilnega sredstva Daikin (Variable Refrigerant Technology – VRT), ki zagotavlja optimalno udobje in prilagodljivost vsem potrebam stranke.
Idealna je za mestna središča in širša mestna območja, saj nova serija zagotavlja najtišjo rešitev za klimatizacijo na trgu.
Serija Sky Air A zagotavlja najvišjo raven upravljanja klime majhnim do velikim poslovnim objektom
- Preprosto uporaben vmesnik zagotavlja preprosto upravljanje klimatizacije
- Spletni krmilnik omogoča preprosto upravljanje za posamezne trgovske lokale kadarkoli, od koderkoli
- Pametni tablični krmilnik omogoča spremljanje in upravljanje večjega števila lokacij za majhne do srednje velike gospodarske enote in ključne odjemalce
- Vgradnja alarmov in možnost oddaljene asistence s strani tehničnih upraviteljev
Pomoč je pri roki
Novo serijo smo zasnovali s ciljem, da bi bila inštalaterjem najprijaznejša na trgu, tako da obljublja pomoč na kraju samem, kar olajša načrtovanje ter vgradnjo.
- Lažje in manjše enote za lažjo postavitev na kraju samem, ohišje za en ventilator nižje od 1 m do 25 kW
- Hitrejša vgradnja z daljšimi, vnaprej napolnjenimi cevnimi napeljavami, do 40 m
- Na vodilnem mestu na tržišču po enostavnosti servisiranja in rokovanja z lahkim dostopom do vseh komponent
- Nov 7-segmentni prikazovalnik za preprosto odčitavanje napak in nastavljanje sistema
- Vgrajena funkcija za preverjanje puščanja, ki odpravlja potrebo po preverjanju na kraju samem in izboljša zanesljivost
Pomoč je pri roki
Novo serijo smo zasnovali s ciljem, da bi bila inštalaterjem najprijaznejša na trgu, tako da obljublja pomoč na kraju samem, kar olajša načrtovanje ter vgradnjo.
- Lažje in manjše enote za lažjo postavitev, en ventilator do 14 kW
- Hitrejša vgradnja z daljšimi, vnaprej napolnjenimi cevnimi napeljavami, do 40 m
- Na novo zasnovana čelna plošča na tečajih za preprost dostop do glavnih delov sistema
- Nov 7-segmentni prikazovalnik za preprosto odčitavanje napak in nastavljanje sistema
- Vgrajena funkcija za preverjanje puščanja, ki odpravlja potrebo po preverjanju na kraju samem in izboljša zanesljivost
Tehnologija Bluevolution
Serija Daikin Bluevolution uporablja hladilno sredstvo R-32, ki je energetsko najučinkovitejše hladilno sredstvo na trgu za lažjo poslovno uporabo.
Podjetje Daikin je hladilno sredstvo R32 leta 2014 uvedlo za manjše deljene sisteme, njegove preverjene prednosti pa vključujejo:
- Manjši vpliv na okolje
- Potencial globalnega segrevanja (GWP), ki je za 68 % nižji od drugih običajnih hladilnih sredstev, npr. R-410A
- Manjša poraba energije in stroški
- Manjši stroški vzdrževanja, saj niso potrebna vsakoletna preverjanja puščanja
Nadgradnja na tehnologijo Bluevolution in serijo Sky Air A
Z novo tehnologijo za zamenjavo, ki jo vključujejo vse enote serije Sky Air A, je to bistveno hitrejši, lažji in zanesljivejši način za zamenjavo obstoječih sistemov z za prihodnost pripravljeno rešitvijo, ki bo ustrezna skozi celotno obdobje ukinjanja F-plinov.
- Zamenjava je hitra in stroškovno učinkovita, saj je treba zamenjati le notranje ter zunanje enote, cevne napeljave pa ostanejo
- Motnje v delovanju so zmanjšane na najmanjšo mogočo mero, sistem pa bistveno zmanjša porabo energije in stroške
Tri nove vodilne serije
| Serija Sky Air Alpha | Serija Sky Air Advance | Serija Sky Air Active | |||
| RZAG-A | RZAG- NV1 / NY1 | RZASG- MV1 / MY1 | RZA-D | AZAS-MV1 / MY1 | |
| Sezonska učinkovitost - Pametna raba energije | A++ | A++ | A+ | - | A |
| Tehnologija zamenjave | ● | ● | ● | ● | ● |
| Spremenljiva temperatura hladilnega sredstva | ● | ● | |||
| Aplikacija dvojček/trojček/dvojni dvojček | ● | ● | ● | ||
| Delovanje je zajamčeno do temperature -20 °C | ● | ● | ● | ||
| Hlajenje infrastrukture | ● | ● | ● | ||
Prednosti za monterja
| Kompaktno eno ohišje ventilatorja | ● | ● | ● | ● | ● |
| S hladilnim sredstvom hlajena tiskana vezja | ● | ● | ● | ● | |
| Največja dolžina napeljave | 50m | 85m | 50m | 100m | 30m |
Več podrobnosti na voljo v katalogu.
Katalog
-
100 - Sky Air product catalogue for professionalsPDF | 46.69MB -
147 - Sky Air Alpha-series - RZAG-N brochurePDF | 1004.53KB -
148 - Sky Air Advance-series RZA-D - brochurePDF | 1.01MB