Skip to main content

Serija hladilnih enot DZ

Centrifugalna vodno hlajena inverterska hladilna enota brez olja

Zakaj izbrati

serijo hladilnih enot DZ?

Tehnologija magnetnih ležajev

Magnetni ležaji brez trenja

V industriji vodilna učinkovitost pri delni obremenitvi

Usklajenost z visoko učinkovitimi toplotnimi izmenjevalniki

Prilagodljivost uporabnosti

Delovanje z visoko stopnjo kondenziranja in nizko stopnjo kondenziranja

En kompresor

Od 320 kW do 742 kW na podlagi
R-134a

Od 227 kW do 478 kW na podlagi
R-134a

Podlaga za R-134a

Dvojni kompresor

Od 610 kW do 1478 kW na podlagi
R-134a

Od 429 kW do 945 na podlagi
R-1234ze(E)

Podlaga za R-1234ze(E)

Trojni kompresor

Od 1038 kW do 2173 kW na podlagi
R-134a

Od 741 kW do 1417 kW na podlagi
R-134a

Podlaga za R-134a
Logotip serije hladilnih enot DZ
bg-image

Tehnologija magnetnih ležajev

Opremljena s centrifugalnimi kompresorji z vgrajenimi magnetnimi ležaji brez trenja za delovanje brez olja, integrirani pogoni s spremenljivimi frekvencami in tehnologija direktnega pogona z visokimi hitrostmi

V industriji vodilna učinkovitost pri delni obremenitvi

Izjemno učinkovit kompresor je usklajen z visoko učinkovitimi toplotnimi izmenjevalniki, rezultat pa je hladilna enota izredne kakovosti

Povečana zanesljivost

Zasnova z magnetnim ležajem brez trenja ne zahteva nobenega sistema mazanja z oljem, kar zvišuje zanesljivost in odpravlja potrebo po vzdrževanju

Zasnova za zeleno gradnjo

Razvita za doseganje najvišje ravni učinkovitosti in pripravljena na prihodnost z izpolnjevanjem obstoječih oblikovalskih in regulativnih standardov kot tudi dolgoročnih energijskih ciljev Evropske unije

bg-image
bg-image

Prilagodljivost uporabnosti

Serija DZ vključuje modele, primerne za delovanje z visoko stopnjo kondenziranja (aplikacija s suho hladilno enoto) in nizko stopnjo kondenziranja (aplikacije s hladilnim stolpom)

Zasnovano za kompaktnost

Tloris zmanjšan na minimalno raven zahvaljujoč edinstvenemu dizajnu z izmenjevalniki toplote nameščenimi v skladovnici

Obvod za vroči plin (HGBP)

Obvod za vroči plin zmanjša ciklično delovanje kompresorja za potrebe stabiliziranja temperature ohlajene vode pri zelo nizkih obremenitvah. HGBP dovaja odpadni plin naravnost v uparjalnik, če obremenitev sistema pade pod 10 % zmogljivosti kompresorja. Ta vroči plin zagotavlja stabilen pretok hladilnega sredstva in preprečuje obratovanje hladilnika v krajših ciklih pri kombinaciji zmanjšane obremenitve in visokega dviga. Zmanjšuje tudi možnost nihanj na enotah z načinom toplotne črpalke.

Različica s toplotno črpalko

Različica s toplotno črpalko vključuje način zasledovanja (Pursuit Mode), ki omogoča reverzibilnost na strani vode. Namensko stikalo, vgrajeno v električno ploščo enote, omogoča uporabniku, da izbira med načinom hlajenja in ogrevanja. Če uporabnik izbere komunikacijsko kartico, lahko BMS upravlja načina hlajenja in ogrevanja. Enota vključuje HGBP in dodatnih 20 mm izolacije.

Izbirna prilagodljivost

Širok izbor možnosti, kot na primer hitri ponovni zagon, ki ob izpadu električne energije omogoča enoti ponovni zagon v 26 sekundah po obnovitvi napajanja, samodejni preklop na rezervni generator. Celovita rešitev za uporabo v podatkovnih središčih.

Rešitev z nizko ravnijo hrupa z namenskim zvočno izoliranim ohišjem za kompresor za zagotovitev izredne prilagodljivosti za katerokoli specifično vrsto uporabe.



Priključljivost

Z možnostjo delovanja prek Daikinove on Site platforme DZ je mogoče spremljati daljinsko, zato je mogoč dostop v sistem s samo enim klikom, za optimiziranje sistema in preventivno vzdrževanje

Z možnostjo delovanja z aplikacijo, posebej zasnovano za uporabo v enoti prek daljinskega pametnega upravljalnika (tablica, pametni telefon, PC). Za aplikacijo so značilni enostavno dostopni podatki, omogoča pa učinkovito grafično predstavitev glavnih podatkov in prikaz obratovalnih parametrov enote.

Odkrijte več

Več informacij

Find more information

Need help?

Find more information

Need help?

Find more information

Need help?

Need help?