Skip to main content

Daikin Altherma Flex Type

Energetsko varčna klimatska rešitev za zagotavljanje ogrevanja, hlajenja in velikih količin tople vode.

Za stanovanjsko in komercialno uporabo

Sistem Daikin Altherma Flex Type združuje ogrevanje, proizvodnjo tople vode in hlajenje v enem centraliziranem sistemu, zato je odlična rešitev za velike stanovanjske stavbe ali poslovno-trgovske centre.

Stanovanjske stavbe

Altherma Flex za stanovanjske zgradbe
  • Možnost individualnega upravljanja ogrevanja, hlajenja in proizvodnje tople vode za vsako stanovanje
  • Ena zunanja enota je lahko priključena na največ 10 notranjih enot

Komercialne rabe

Altherma Flex za poslovne prostore
  • Centralizirane notranje enote zagotavljajo razširljivost modularnega sistema
  • Možnost proizvodnje velikih količin tople vode
  • Ena zunanja enota je lahko priključena na največ 10 notranjih enot

Napajanje z obnovljivo energijo

Ogrevanje ali hlajenje možno ne glede na zahteve na drugih območjih ali prostorih stavbe. Naša Daikin Altherma Flex Type je toplotna črpalka zrak–voda, ki zagotavlja energijo z izločanjem le-te iz zraka. Ta rešitev 3-v-1 uporablja zelo učinkovit sistem vračanja toplote, ki vrne toploto, odvedeno pri hlajenju enega območja, in jo uporabi za toplo vodo ali ogrevanje drugega območja, tako da je celoten sistem zelo učinkovit.

bg-image

Neomejene količine tople vode

Sistem tipa Daikin Altherma Flex, opremljen s kaskadno tehnologijo, je popolna rešitev za stavbe, kjer obstajajo velike potrebe po topli vodi. Z uporabo obnovljive energije iz toplotne črpalke in vrnjene toplote iz postopka hlajenja lahko sistem ogreje rezervoar za toplo vodo do 75 °C brez uporabe električnega grelnika. Predhodno nastavljene funkcije samodejno ogrevajo rezervoar za toplo vodo med obdobji z nižjimi tarifami za porabljeno energijo, tako da lahko prihranite denar in imate dovolj tople vode, kadar koli jo potrebujete.

Kaskadna tehnologija

Naša kaskadna tehnologija omogoča proizvodnjo tople vode s temperaturo do 80nbsp;°C s pomočjo obnovljive energije.

  • Zunanja enota izloča energijo iz zraka in jo prenaša v notranjo enoto prek krogotoka hladilnega sredstva
  • Notranja enota zviša temperaturo hladilnega sredstva s pomočjo edinstvenega dvojnega krogotoka
  • Krogotok hladilnega sredstva prenaša toploto v vodo v sistemu

Find more information

Need help?

Find more information

Need help?

Find more information

Need help?

Need help?